Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID16530
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F60200FS - 60 mm 320 mm 6248020
1 Stück 87,15 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6248020

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 200
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 320 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß H 200 mm
Maß a 320 mm
LKM F60200RW reinweiß; RAL 9010 60 mm 320 mm 6249523
1 Stück 104,65 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6249523

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 200
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 320 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß H 200 mm
Maß a 320 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM F60200FS / 6248020, 0.10MB, pdf
Download
LKM F60200RW / 6249523, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen