Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID16548
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der LKM Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM E60200FS 200 mm 63 mm - 200 mm 63 mm 6248322
10 Stück 7,95 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6248322

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 200
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 63 mm
Maß H 60 mm
Maß a 200 mm
Maß b 63 mm
LKM E60200RW 200 mm 63 mm reinweiß; RAL 9010 200 mm 63 mm 6249833
10 Stück 10,40 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6249833

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 200
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 63 mm
Maß H 60 mm
Maß a 200 mm
Maß b 63 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM E60200FS / 6248322, 0.08MB, pdf
Download
LKM E60200RW / 6249833, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen