T-Stück

Parent Art.Nr. cxmOID16511
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM T60150FS - 390 mm 270 mm 6248217
1 Stück 143,15 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6248217

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 390 mm
Maß b 270 mm
LKM T60150RW reinweiß; RAL 9010 390 mm 270 mm 6249728
1 Stück 171,80 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6249728

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 390 mm
Maß b 270 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM T60150FS / 6248217, 0.10MB, pdf
Download
LKM T60150RW / 6249728, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen