Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID16493
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ausseneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM A60150FS - 180 mm 6248071
1 Stück 100,25 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6248071

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß H 150 mm
Maß a 180 mm
LKM A60150RW reinweiß; RAL 9010 180 mm 6249582
1 Stück 120,20 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6249582

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß H 150 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM A60150FS / 6248071, 0.10MB, pdf
Download
LKM A60150RW / 6249582, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen