T-Stück

Parent Art.Nr. cxmOID16510
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM T60100FS - 340 mm 220 mm 6248209
1 Stück 129,00 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6248209

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt ja
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 340 mm
Maß b 220 mm
LKM T60100RW reinweiß; RAL 9010 340 mm 220 mm 6249701
1 Stück 154,70 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6249701

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt -
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 340 mm
Maß b 220 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download