Kanalklammer für Funktionserhalt E30 - E90

Art.Nr. 6249881 | EAN 4012195685081

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kanalklammer für den Leitungsführungskanal Metall Typ LKM 60100FS, verhindert das Herausfallen der Kabel und Leitungen während der Installation. Die Kanalklammer ist zwingend erforderlich, wenn der Kanal in Kabel- und Leitungsanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 eingesetzt wird. Einfache Montage durch Einschieben in die Schlaufenlochung der Seitenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM KF 60100 6249881
10 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
Kanalklammer für Funktionserhalt E30 - E90
Kanalklammer für Funktionserhalt E30 - E90

Kanalklammer für Funktionserhalt E30 - E90

Art.Nr. 6249881

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt ja
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 48 mm
Höhe 98 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM KF 60100 / 6249881, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download