Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID16492
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ausseneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM A60100FS - 180 mm 6248063
1 Stück 87,35 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6248063

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt ja
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 180 mm
LKM A60100RW reinweiß; RAL 9010 180 mm 6249574
1 Stück 104,70 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6249574

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt -
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf