Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247431 | EAN 4012196652754

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM SV20 45 mm 19,7 mm 6247431
10 Stück 1,55 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenverbinder

Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247431

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung innenseitig
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4310

Abmessungen

Breite 19,7 mm
Maß a 45 mm
Maß b 19,7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM SV20 / 6247431, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download