Schutzrahmen für ISSHS4

Art.Nr. 6286810

  • Installationssäule Boden
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

Schutzrahmen für Installationssäule ISSHS4 zum mechanischen Schutz der Säule im Fußbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
A
Maß
B
Maß
C
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSHS4SR40 tiefschwarz; RAL 9005 '' mm '' mm '' mm 6286810
1 Stück 95,30 € Preis / 1 Stück
Schutzrahmen für ISSHS4
Schutzrahmen für ISSHS4

Schutzrahmen für ISSHS4

Art.Nr. 6286810

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte ''
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite ''
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite ''
Anzahl der einsetzbaren Oberteile ''
Anzahl der festen Trennwände ''
Anzahl der Züge '' St.
Ausführung ''
Bauform ''
Befestigungsart ''
Blinddeckel ''
Bodenmontage ''
Deckenmontage ''
Durchgehendes Profil ''
Durchgehendes Profil ''
Einstellbar ''
Geeignet für Nasspflege ''
Geeignet für Standard Schaltermaterial ''
Halogenfrei nein
Höhenausgleich '' mm
Installationstechnik ''
Kabeleinführung ''
Montagelochung im Boden ''
Oberfläche ''
Oberteilbreite (ganze Zahl) ''
Ortsveränderlich ''
Rostfreier Stahl, gebeizt ''
Säulenform ''
Seitenlochung ''
Verstellbar ''
Vorverdrahtet ''
Weitspann-Ausführung ''
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Säulenhöhe '' mm
Maß A '' mm
Maß B '' mm
Maß C '' mm
Maß a '' mm
Maß b '' mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen