Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC
Art.Nr. 6286540 | EAN 4012195809142
Installationssäule aus Stahlblech mit 76,5 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 2800 mm - 3700 mm
1 Deckenbefestigung mit Teleskopprofil
1 Oberteil PVC
Länge: 2500 mm
Ein 2-m-Trennsteg aus PVC sowie 2 Oberteilklammern sind im Lieferumfang enthalten.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD...
geeignet.
Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Das nachfolgende Zubehör kann entsprechend der Montagesituation zusätzlich verwendet werden.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. ISS70110STKRW reinweiß; RAL 9010 2504 mm 6286540 1 Stück 308,20 € Preis / 1 Stück Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC
Art.Nr. 6286540
Technische Daten
Ausführung einseitig Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 2504 mm Breite 115 mm Höhe 75 mm Säulenhöhe 2504 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren