Trennwand für Kanalhöhe 40 mm

Art.Nr. 6023096 | EAN 4012196024315

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanäle der Kanalhöhe 40 mm und verschiedener ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2371 40 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6023096
2 m 2,45 € Preis / 1 m
Trennwand für Kanalhöhe 40 mm
Trennwand für Kanalhöhe 40 mm

Trennwand für Kanalhöhe 40 mm

Art.Nr. 6023096

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanaltiefe 40 mm
Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Halogenfrei nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 12,6 mm
Höhe 28,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

2371 40 / 6023096, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.74MB, pdf
Download
Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 3.22MB, pdf
Download
Design-Geräteeinbaukanäle, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80 GA, Kanaltiefe 70 mm, Aluminium, 3.74MB, pdf
Download
Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kunststoff,
Download