Bodenplatte für ISSRM45F

Parent Art.Nr. cxmOID224449
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bodenplatte als Standfuß für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, 140100F und ISSRM45F.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SFISSFRW reinweiß; RAL 9010 6290196
1 Stück 79,30 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISSRM45F
Bodenplatte für ISSRM45F

Bodenplatte für ISSRM45F

Art.Nr. 6290196

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Einstellbar nein
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 8 mm
SFISSFWAL weißaluminium; RAL 9006 6290197
1 Stück 79,30 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISSRM45F
Bodenplatte für ISSRM45F

Bodenplatte für ISSRM45F

Art.Nr. 6290197

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Einstellbar nein
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SFISSFRW / 6290196, 0.09MB, pdf
Download
SFISSFWAL / 6290197, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen