Bodenplatte für ISSDM45

Parent Art.Nr. cxmOID337445
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSBPDM45RW reinweiß; RAL 9010 6290347
1 Stück 13,90 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISSDM45
Bodenplatte für ISSDM45

Bodenplatte für ISSDM45

Art.Nr. 6290347

Technische Daten

Ausführung außenseitig
Einstellbar nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
ISSBPDM45WA weißaluminium; RAL 9006 6290348
1 Stück 13,90 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISSDM45
Bodenplatte für ISSDM45

Bodenplatte für ISSDM45

Art.Nr. 6290348

Technische Daten

Ausführung außenseitig
Einstellbar nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen