Bodenplatte für ISS140110

Parent Art.Nr. cxmOID164021
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS140110.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
ISSBP140110RW reinweiß; RAL 9010 6290130
1 Stück 37,50 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISS140110
Bodenplatte für ISS140110

Bodenplatte für ISS140110

Art.Nr. 6290130

Technische Daten

Ausführung außenseitig
Einstellbar nein
Halogenfrei nein
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 3 mm
ISSBP140110WA weißaluminium; RAL 9006 6290134
1 Stück 37,50 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISS140110
Bodenplatte für ISS140110

Bodenplatte für ISS140110

Art.Nr. 6290134

Technische Daten

Ausführung außenseitig
Einstellbar nein
Halogenfrei nein
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen