Trennwand

Art.Nr. 6274900

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennwand zur Montage in Rapid 80 GK, GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für
Kanaltiefe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-TW70 2000 mm 70 6274900
2 m 5,50 € Preis / 1 m
Trennwand
Trennwand

Trennwand

Art.Nr. 6274900

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart steckbar
Geeignet für Kanalhöhe 70
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Installationssäulen für industrielle Anwendung, 1.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 39.60MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen