Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger mit schrägem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. DTS-02C RW1 reinweiß; RAL 9010 6119286 1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber
Art.Nr. 6119286
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Anzahl der Einheiten 1 Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte DTS-02C SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119288 1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber
Art.Nr. 6119288
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Anzahl der Einheiten 1 Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte DTS-02C AL1 alu lackiert 6119290 1 Stück 14,30 € Preis / 1 Stück Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber
Art.Nr. 6119290
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Anzahl der Einheiten 1 Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren