Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Parent Art.Nr. cxmOID300797

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTS-2B RW1 reinweiß; RAL 9010 6119244
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Art.Nr. 6119244

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anschlussart/-bauteil ''
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) ''
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Montageart ''
Oberfläche Bezeichnung ''
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTS-2B SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119246
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Art.Nr. 6119246

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anschlussart/-bauteil ''
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) ''
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Montageart ''
Oberfläche Bezeichnung ''
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTS-2B AL1 alu lackiert 6119248
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Art.Nr. 6119248

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anschlussart/-bauteil ''
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) ''
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Montageart ''
Oberfläche Bezeichnung ''
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf