Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM
Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. DTG-2RM RW1 reinweiß; RAL 9010 6119292 1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM
Art.Nr. 6119292
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Anzahl der Einheiten 1 Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Schutzart IP20 Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte DTG-2RM SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119294 1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM
Art.Nr. 6119294
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Anzahl der Einheiten - Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Schutzart IP20 Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte DTG-2RM AL1 alu lackiert 6119296 1 Stück 14,30 € Preis / 1 Stück Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM
Art.Nr. 6119296
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Anzahl der Einheiten - Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Schutzart IP20 Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - 3D Daten
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren