Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Parent Art.Nr. cxmOID391914

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTG-02C RW1 reinweiß; RAL 9010 6119280
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade,  Typ C, ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade,  Typ C, ohne Staubschutzschieber

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Art.Nr. 6119280

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anschlussart/-bauteil -
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Montageart -
Oberfläche Bezeichnung -
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-02C SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119282
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade,  Typ C, ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade,  Typ C, ohne Staubschutzschieber

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Art.Nr. 6119282

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anschlussart/-bauteil ''
Anzahl der Einheiten ''
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) ''
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Montageart ''
Oberfläche Bezeichnung ''
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-02C AL1 alu lackiert 6119284
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade,  Typ C, ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade,  Typ C, ohne Staubschutzschieber

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Art.Nr. 6119284

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anschlussart/-bauteil -
Anzahl der Einheiten -
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Montageart -
Oberfläche Bezeichnung -
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf