Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Parent Art.Nr. cxmOID300787

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTG-2B RW1 reinweiß; RAL 9010 6119208
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Art.Nr. 6119208

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-2B SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119210
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Art.Nr. 6119210

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-2B AL1 alu lackiert 6119212
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Art.Nr. 6119212

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf