Überspannungsschutzmodul 150 V

Parent Art.Nr. cxmOID146020
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
  • Installation electrotechnical expertise

Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230V Netze.

• mit akustischer Defektmeldung
• mit geringer Baugröße
• Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
• Y-Schaltung

Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ÜSM-A 5092451
1 Stück 54,55 € Preis / 1 Stück
Überspannungsschutzmodul 230 V
Überspannungsschutzmodul 230 V

Überspannungsschutzmodul 230 V

Art.Nr. 5092451

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-11 class III
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 6 kA
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf