Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung

Parent Art.Nr. cxmOID400929

Multimediaträger mit einer Cinch Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Cinch Kupplung (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-R F RW1 reinweiß; RAL 9010 6104994
1 Stück 55,10 € Preis / 1 Stück
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, reinweiß
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, reinweiß

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, reinweiß

Art.Nr. 6104994

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-R F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104997
1 Stück 55,10 € Preis / 1 Stück
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, schwarzgrau
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, schwarzgrau

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, schwarzgrau

Art.Nr. 6104997

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-R F AL1 alu lackiert 6105000
1 Stück 60,65 € Preis / 1 Stück
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, alu lackiert
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, alu lackiert

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung, alu lackiert

Art.Nr. 6105000

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen