USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID400915

Multimediaträger mit einer USB 3.0 Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0 Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-U3A S RW1 reinweiß; RAL 9010 6104886
1 Stück 95,80 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104886

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-U3A S SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104889
1 Stück 95,80 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104889

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-U3A S AL1 alu lackiert 6104892
1 Stück 105,30 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104892

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTS-U3A S RW1 / 6104886, 0.10MB, pdf
Download
MTS-U3A S SWGR1 / 6104889, 0.19MB, pdf
Download
MTS-U3A S AL1 / 6104892, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf