USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Parent Art.Nr. cxmOID400919

Multimediaträger mit einer USB 3.0 Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-U3A F RW1 reinweiß; RAL 9010 6104922
1 Stück 107,40 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104922

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-U3A F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104925
1 Stück 107,40 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104925

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-U3A F AL1 alu lackiert 6104928
1 Stück 117,75 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104928

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen