Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Parent Art.Nr. cxmOID400906

Multimediaträger für einen DVI Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-DV O RW1 reinweiß; RAL 9010 6104790
1 Stück 25,40 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Art.Nr. 6104790

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-DV O SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104793
1 Stück 25,40 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Art.Nr. 6104793

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-DV O AL1 alu lackiert 6104796
1 Stück 33,75 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Art.Nr. 6104796

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen