Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID400921

Multimediaträger mit einer Mini-Klinken Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-MK L RW1 reinweiß; RAL 9010 6104958
1 Stück 45,95 € Preis / 1 Stück
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Art.Nr. 6104958

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Klinke
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-MK L SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104961
1 Stück 45,95 € Preis / 1 Stück
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Art.Nr. 6104961

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Klinke
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-MK L AL1 alu lackiert 6104964
1 Stück 50,60 € Preis / 1 Stück
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Art.Nr. 6104964

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Klinke
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen