HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Parent Art.Nr. cxmOID400911

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-HD F RW1 reinweiß; RAL 9010 6104826
1 Stück 121,05 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104826

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-HD F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104829
1 Stück 121,05 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104829

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-HD F AL1 alu lackiert 6104832
1 Stück 133,35 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104832

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen