HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID400909

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle und Installationssäulen ISSR..45 / ISSD..45 ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-HD S RW1 reinweiß; RAL 9010 6104802
1 Stück 108,30 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104802

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-HD S SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104805
1 Stück 108,30 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104805

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-HD S AL1 alu lackiert 6104808
1 Stück 119,10 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104808

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen