DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Parent Art.Nr. cxmOID400905

Multimediaträger mit einer DVI-I Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-DVI F RW1 reinweiß; RAL 9010 6104754
1 Stück 97,85 € Preis / 1 Stück
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104754

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-DVI F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104757
1 Stück 97,85 € Preis / 1 Stück
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104757

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-DVI F AL1 alu lackiert 6104760
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104760

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen