DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID400902

Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-DVI S RW1 reinweiß; RAL 9010 6104742
1 Stück 87,40 € Preis / 1 Stück
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104742

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-DVI S SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104745
1 Stück 87,40 € Preis / 1 Stück
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104745

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-DVI S AL1 alu lackiert 6104748
1 Stück 96,25 € Preis / 1 Stück
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104748

Datenblatt, 0.28MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTS-DVI S RW1 / 6104742, 0.10MB, pdf
Download
MTS-DVI S SWGR1 / 6104745, 0.15MB, pdf
Download
MTS-DVI S AL1 / 6104748, 0.28MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf