DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID400903

Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-DVI S RW1 reinweiß; RAL 9010 6104730
1 Stück 87,40 € Preis / 1 Stück
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104730

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-DVI S SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104733
1 Stück 87,40 € Preis / 1 Stück
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104733

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-DVI S AL1 alu lackiert 6104736
1 Stück 96,25 € Preis / 1 Stück
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104736

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTG-DVI S RW1 / 6104730, 0.11MB, pdf
Download
MTG-DVI S SWGR1 / 6104733, 0.19MB, pdf
Download
MTG-DVI S AL1 / 6104736, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
<