D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID400896

Multimediaträger mit einer D-Sub9 Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9 Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-DB9 S RW1 reinweiß; RAL 9010 6104634
1 Stück 83,30 € Preis / 1 Stück
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104634

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung D-Subminiatur
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-DB9 S SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104637
1 Stück 83,30 € Preis / 1 Stück
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104637

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung D-Subminiatur
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-DB9 S AL1 alu lackiert 6104640
1 Stück 91,60 € Preis / 1 Stück
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104640

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung D-Subminiatur
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen