Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

Parent Art.Nr. cxmOID400942

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot / grün / blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-3R F RW1 reinweiß; RAL 9010 6105138
1 Stück 82,80 € Preis / 1 Stück
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, reinweiß
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, reinweiß

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, reinweiß

Art.Nr. 6105138

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-3R F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6105141
1 Stück 82,80 € Preis / 1 Stück
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau

Art.Nr. 6105141

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-3R F AL1 alu lackiert 6105144
1 Stück 90,90 € Preis / 1 Stück
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, alu lackiert
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, alu lackiert

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, alu lackiert

Art.Nr. 6105144

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen