Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Parent Art.Nr. cxmOID400933

Multimediaträger mit zwei Cinch Anschlussbuchsen für Audio R / L, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot / weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-2R F RW1 reinweiß; RAL 9010 6105078
1 Stück 69,05 € Preis / 1 Stück
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, reinweiß
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, reinweiß

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, reinweiß

Art.Nr. 6105078

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-2R F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6105081
1 Stück 69,05 € Preis / 1 Stück
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau

Art.Nr. 6105081

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-2R F AL1 alu lackiert 6105084
1 Stück 75,70 € Preis / 1 Stück
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, alu lackiert
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, alu lackiert

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, alu lackiert

Art.Nr. 6105084

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Cinch
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen