Steckdose 0°, Schweiz, 1fach

Art.Nr. 6117200 | EAN 4012195008866

Steckdose 1fach 0° nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, Typ 13, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS-CH0 RW1 reinweiß; RAL 9010 6117200
1 Stück 26,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Schweiz, 1fach
Steckdose 0°, Schweiz, 1fach

Steckdose 0°, Schweiz, 1fach

Art.Nr. 6117200

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung Steckdose Schweizer Norm,
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei nein
Kindersicherung nein
Klappdeckel nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 10 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 39,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SKS-CH0 RW1 / 6117200, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Energieversorgungseinheiten VH und VHF, 5.28MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen