Steckdose 0°, Dänemark, 1fach

Art.Nr. 6117202 | EAN 4012195462231

Steckdose 1fach 0° nach dänischer Norm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS-DK0 RW1 reinweiß; RAL 9010 6117202
12 Stück 17,10 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Dänemark, 1fach
Steckdose 0°, Dänemark, 1fach

Steckdose 0°, Dänemark, 1fach

Art.Nr. 6117202

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 1fach 0°
Ausführung Steckdose dänische Ausführung,
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Ausführung Steckdosen/Schalter sonstige
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 1
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 36 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SKS-DK0 RW1 / 6117202, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Energieversorgungseinheiten VH und VHF, 5.28MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download