Montageträger, 1fach, für Modul 45®

Art.Nr. 6288572 | EAN 4012195983330

  • Installation electrotechnical expertise

Frontrastender Montageträger für Modul 45 Datentechnik- Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen mit Wielandanschluss.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71MT1 45 lichtgrau; RAL 7035 6288572
10 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Montageträger, 1fach, für Modul 45®
Montageträger, 1fach, für Modul 45®

Montageträger, 1fach, für Modul 45®

Art.Nr. 6288572

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung offen
Befestigungsspur sonstige
Geräteart Datentechnik
Halogenfrei ja
Mit Anschlussraum nein
Montageart der Dose Front
Montageart Installationsgerät rasten
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

71MT1 45 / 6288572, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download