Geräteeinbaudose CEE, 16 A

Art.Nr. 6288612

  • Installation electrotechnical expertise

Geräteeinbaudose komplett zum Einbau einer CEE-Steckvorrichtung in Geräteeinbaukanälen mit Oberteil 80 mm bestehend aus:

- frontrastender Geräteeinbaudose
- CEE-Steckvorrichtung und Montagematerial
- CEE-Steckdose 16 A

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CEE16E2 eisengrau; RAL 7011 6288612
1 Stück 75,20 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose CEE, 16 A
Geräteeinbaudose CEE, 16 A

Geräteeinbaudose CEE, 16 A

Art.Nr. 6288612

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Geräteart CEE
Halogenfrei nein
Mit Anschlussraum ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen