Geräteeinbaudose, 2fach, für Modul 45®

Art.Nr. 6288583

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Frontrastende 2-fach Geräteeinbaudose für Modul 45-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71GD13 eisengrau; RAL 7011 6288583
1 Stück 7,55 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose, 2fach, für Modul 45®
Geräteeinbaudose, 2fach, für Modul 45®

Geräteeinbaudose, 2fach, für Modul 45®

Art.Nr. 6288583

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Geräteart Rastermaß 45
Halogenfrei ja
Mit Anschlussraum ja
Montageart der Dose Front
Montageart Installationsgerät rasten
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

71GD13 / 6288583, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen