Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Parent Art.Nr. cxmOID391978

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTS-2RM RW1 reinweiß; RAL 9010 6119298
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Art.Nr. 6119298

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTS-2RM SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119300
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Art.Nr. 6119300

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTS-2RM AL1 alu lackiert 6119302
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Art.Nr. 6119302

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DTS-2RM SWGR1 / 6119300, 0.10MB, pdf
Download
DTS-2RM AL1 / 6119302, 0.10MB, pdf
Download
DTS-2RM RW1 / 6119298, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf