Modul 45connect® Steckerteil-Adapter

Parent Art.Nr. cxmOID278761
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Steckerteil-Adapter, U-förmig, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
STA-SKS SU1 SW schwarz 6117196
10 Stück 9,15 € Preis / 1 Stück
Modul 45connect® Steckerteil-Adapter
Modul 45connect® Steckerteil-Adapter

Modul 45connect® Steckerteil-Adapter

Art.Nr. 6117196

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung Stecker
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks schwarz
Gewindeanschlussmaß kein Gewindeanschluss
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Neigungswinkel 0 - 0 °
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
STA-SKS SU1 W weiß 6117197
10 Stück 9,15 € Preis / 1 Stück
Modul 45connect® Steckerteil-Adapter
Modul 45connect® Steckerteil-Adapter

Modul 45connect® Steckerteil-Adapter

Art.Nr. 6117197

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung Stecker
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz weiß
Farbe des separaten Adapterstücks weiß
Gewindeanschlussmaß kein Gewindeanschluss
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Neigungswinkel 0 - 0 °
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf