Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Parent Art.Nr. cxmOID221793
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Steckerteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STA-SKS S1 SW schwarz 6117192
10 Stück 8,85 € Preis / 1 Stück
Anschlussadapter gerade, Steckerteil
Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Art.Nr. 6117192

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung Stecker
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks schwarz
Gewindeanschlussmaß kein Gewindeanschluss
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Neigungswinkel 0 - 0 °
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
STA-SKS S1 W weiß 6117193
10 Stück 8,85 € Preis / 1 Stück
Anschlussadapter gerade, Steckerteil
Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Art.Nr. 6117193

Datenblatt, 0.28MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung Stecker
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz weiß
Farbe des separaten Adapterstücks weiß
Gewindeanschlussmaß kein Gewindeanschluss
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Neigungswinkel 0 - 0 °
Polzahl 3
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STA-SKS S1 SW / 6117192, 0.18MB, pdf
Download
STA-SKS S1 W / 6117193, 0.28MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download