Abdeckrahmen AR45, 2fach

Parent Art.Nr. cxmOID391996

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-F2 RW reinweiß; RAL 9010 6119342
1 Stück 5,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 2fach
Abdeckrahmen AR45, 2fach

Abdeckrahmen AR45, 2fach

Art.Nr. 6119342

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 2
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 90 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-F2 SWGR schwarzgrau; RAL 7021 6119344
1 Stück 5,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 2fach
Abdeckrahmen AR45, 2fach

Abdeckrahmen AR45, 2fach

Art.Nr. 6119344

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 2
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 90 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-F2 AL alu lackiert 6119346
1 Stück 14,30 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 2fach
Abdeckrahmen AR45, 2fach

Abdeckrahmen AR45, 2fach

Art.Nr. 6119346

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 2
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 90 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AR45-F2 RW / 6119342, 0.08MB, pdf
Download
AR45-F2 SWGR / 6119344, 0.08MB, pdf
Download
AR45-F2 AL / 6119346, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download