Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Parent Art.Nr. cxmOID391997

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-BF2 RW reinweiß; RAL 9010 6119352
1 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119352

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 90 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-BF2 SWGR schwarzgrau; RAL 7021 6119354
1 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119354

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 90 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-BF2 AL alu lackiert 6119356
1 Stück 16,50 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119356

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 90 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen