Abdeckrahmen AR45, 1fach

Parent Art.Nr. cxmOID391994

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-F1 RW reinweiß; RAL 9010 6119322
1 Stück 5,00 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 1fach
Abdeckrahmen AR45, 1fach

Abdeckrahmen AR45, 1fach

Art.Nr. 6119322

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 84 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-F1 SWGR schwarzgrau; RAL 7021 6119324
1 Stück 5,00 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 1fach
Abdeckrahmen AR45, 1fach

Abdeckrahmen AR45, 1fach

Art.Nr. 6119324

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 84 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-F1 AL alu lackiert 6119326
1 Stück 9,45 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 1fach
Abdeckrahmen AR45, 1fach

Abdeckrahmen AR45, 1fach

Art.Nr. 6119326

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 84 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen