Normen

OBO als Hersteller

Norm

Titel

OBO-System

DIN EN 50085-1 Geräteprüfbestimmung

Elektroinstallationssysteme für elektrische Installationen, Teil 1: allgemeine Anforderungen

Alle Systeme

DIN EN 50085-2-1

Besondere Anforderungen für Elektroinstallationskanal-Systeme für Wand und Decke.

WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A

prEN 50085-2-2

Besondere Anforderungen für Elektroinstallations-Systeme für die Montage unterboden, bodenbündig oder aufboden.

UFS

DIN EN 50085-2-3

Besondere Anforderungen für Elektroinstallationskanal-Systeme in Schaltschränken.

VK

prEN 50085-2-4

Besondere Anforderungen für freistehende Installationseinheiten.

ISS

Der Installateur als Anlagenerrichter

Norm

Titel

OBO-System

VDE 0100 Teil 410

Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Schutz gegen elektrischen Schlag.

Alle Systeme

VDE 0100 Teil 520

Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Kabel und Leitungen.

Alle Systeme

VDE 0100 Teil 540

Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Potentialausgleich.

Alle Systeme

VDE 0100 Teil 610

Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Erstprüfung elektrischer Anlagen vor Übergabe an den Betreiber.

Alle Systeme

VDE 0298

Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Isolierte Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen.

Alle Systeme

DIN EN 50310

Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potenzialausgleich in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik.

Alle Systeme