Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Parent Art.Nr. cxmOID279092
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO90210CW cremeweiß; RAL 9001 278 mm 124 mm 6279011
1 Stück 29,10 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 90210
Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Art.Nr. 6279011

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 278 mm
Höhe 124 mm
Maß a 278 mm
Maß b 124 mm
G-AWAO90210LGR lichtgrau; RAL 7035 278 mm 124 mm 6279012
1 Stück 29,10 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 90210
Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Art.Nr. 6279012

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 278 mm
Höhe 124 mm
Maß a 278 mm
Maß b 124 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download