Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Parent Art.Nr. cxmOID279090
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO90170CW cremeweiß; RAL 9001 238 mm 124 mm 6279001
1 Stück 25,60 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 90170
Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Art.Nr. 6279001

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 238 mm
Höhe 124 mm
Maß a 238 mm
Maß b 124 mm
G-AWAO90170LGR lichtgrau; RAL 7035 238 mm 124 mm 6279002
1 Stück 25,60 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 90170
Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Art.Nr. 6279002

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 238 mm
Höhe 124 mm
Maß a 238 mm
Maß b 124 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download