Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Parent Art.Nr. cxmOID279086
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO90110CW cremeweiß; RAL 9001 178 mm 124 mm 6278881
1 Stück 22,45 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 90110
Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Art.Nr. 6278881

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 124 mm
Maß a 178 mm
Maß b 124 mm
G-AWAO90110LGR lichtgrau; RAL 7035 178 mm 124 mm 6278882
1 Stück 22,45 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 90110
Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Art.Nr. 6278882

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 90 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 124 mm
Maß a 178 mm
Maß b 124 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download