Wandabschlussblende Aluminium offen 70210

Parent Art.Nr. cxmOID279091
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO70210LGR lichtgrau; RAL 7035 278 mm 104 mm 6278832
1 Stück 26,45 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 70210
Wandabschlussblende Aluminium offen 70210

Wandabschlussblende Aluminium offen 70210

Art.Nr. 6278832

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 278 mm
Höhe 104 mm
Maß a 278 mm
Maß b 104 mm
G-AWAO70210CW cremeweiß; RAL 9001 278 mm 104 mm 6278831
1 Stück 26,45 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 70210
Wandabschlussblende Aluminium offen 70210

Wandabschlussblende Aluminium offen 70210

Art.Nr. 6278831

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 278 mm
Höhe 104 mm
Maß a 278 mm
Maß b 104 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download